Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S67-IS10-2500-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S67-IS10-2500

188X6457

Length [mm]: 2500

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN250
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]2500.0 mm
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU.JACKET S67 IS10 L2500 DP PUR
Eigenschaften
Wert
ModelS67-IS10-2500
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypPU Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.001 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht0.001 Kilogramm