Gasket, S41/GAS. NBR HT FDA S.L
188X1862
Connection: DN150, Sealing: SONDER LOCK
188X1862
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | NBR HT FDA |
| Material Description | S41/GAS. NBR HT FDA S.L |
| Model | S41/GAS. NBR HT FDA S.L |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Spare part |
| Produkttyp | Gasket |
| Sealing | SONDER LOCK |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 160 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 160 Gramm |