Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IG16-500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IG16-500

181H2313

Length [mm]: 500

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S36 IG16 L500 DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS36-IG16-500
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht18 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht18 Kilogramm