PU Insulation jacket, PU-FOAM, S86-IS10-3000
181H1622
Length [mm]: 3000
181H1622
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Länge [mm] | 3000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JAC S86 IS PN10-16,L3000DIV.B |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model | S86-IS10-3000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Accessory |
| Produkttyp | PU Insulation jacket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 37 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 37 Kilogramm |