Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS16-3000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS16-3000

181H1547

Length [mm]: 3000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN300
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]3000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S81 IS PN16,L3000DIV.B
Eigenschaften
Wert
ModelS81-IS16-3000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht40.8 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht40.8 Kilogramm