Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS16-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS16-1500

181H1538

Length [mm]: 1500

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN300
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]1500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S81 IS16 L1500 FEA DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS81-IS16-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht36.9 Kilogramm
Nettogewicht36.9 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume2.79 Kubikmeter