PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-DS10-1000
181H1522
Length [mm]: 1000
181H1522
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Länge [mm] | 1000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACK S110 DS10 L1000 DP PUR (DDC FR) |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model | S110-DS10-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Accessory |
| Produkttyp | PU Insulation jacket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 29.9 Kilogramm |
| Nettogewicht | 29.9 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 1.506 Kubikmeter |