MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS16-2000
181H1475
Length [mm]: 2000
181H1475
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Länge [mm] | 2000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S65 IS16 FEA L2000 DP MW |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model | S65-IS16-2000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 34.8 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 34.8 Kilogramm |