Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS06-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS06-1500

181H1452

Length [mm]: 1500

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]1500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACK S65 IS6 FEA L1500 DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS65-IS06-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht34.8 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht34.8 Kilogramm