MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-1500
181H1451
Length [mm]: 1500
181H1451
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Länge [mm] | 1500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S65 IS10 L1500 FEA DP MW |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model | S65-IS10-1500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 30 Kilogramm |
| Nettogewicht | 30 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 2059.077 Liter |