Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS10-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS10-2000

181H1418

Length [mm]: 2000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]2000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S64 IS10 FEA L2000 DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS64-IS10-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht40 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht40 Kilogramm