Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS10-1000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS10-1000

181H1318

Length [mm]: 1000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]1000.0 mm
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L1000 DP PUR
Eigenschaften
Wert
ModelS62-IS10-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypPU Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht31.2 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht31.2 Kilogramm