Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS10-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS10-1000

181H1281

Length [mm]: 1000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L1000 DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS62-IS10-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht25 Kilogramm
Nettogewicht25 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume1305.082 Liter