Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IS16-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IS16-1000

181H1064

Length [mm]: 1000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S47 IS16 FEA L1000 DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS47-IS16-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht22.6 Kilogramm
Nettogewicht22.6 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume1083.712 Liter