PU Insulation jacket, PU-FOAM, S45SE-IS10/16-1300
181H0993
Length [mm]: 1300
181H0993
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Länge [mm] | 1300.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S45SE IS10-16 FEA L1300 DP PU |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model | S45SE-IS10/16-1300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Accessory |
| Produkttyp | PU Insulation jacket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 19 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 19 Kilogramm |