Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-2000

181H0893

Length [mm]: 2000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]2000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S43 IS10 L2000 FEA DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS43-IS10-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht32 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht32 Kilogramm