Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS25-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS25-1000

181H0824

Length [mm]: 1000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S41-42 IS25 FEA L1000 DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS41/S42-IS25-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht26 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht26 Kilogramm