PU Insulation jacket, PU-FOAM, S36-IS10/16-1300
181H0686
Length [mm]: 1300
181H0686
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Länge [mm] | 1300.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU. JACKET S36 IS10-16 L1300 DP PUR |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model | S36-IS10/16-1300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Accessory |
| Produkttyp | PU Insulation jacket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 35.1 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 35.1 Kilogramm |