Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S31A-IG10/16/25-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S31A-IG10/16/25-600

181H0605

Length [mm]: 600

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN65
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]600.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S31A IG16 L600 FEA FC MW
Eigenschaften
Wert
ModelS31A-IG10/16/25-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht15.5 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht15.5 Kilogramm