Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS25-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS25-1000

181H0532

Length [mm]: 1000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S21A-S22 IS25 L1000 FEA DP MW
Eigenschaften
Wert
ModelS21/S22-IS25-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht21 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht21 Kilogramm