MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S19A-IG10/16/25-750
181H0309
Length [mm]: 750
181H0309
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN65 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Länge [mm] | 750.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S19A IG L750 FC MW |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model | S19A-IG10/16/25-750 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 9.4 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 9.4 Kilogramm |