MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S6A-IT10-250
181H0051
Length [mm]: 250
181H0051
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Länge [mm] | 250.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.jacS6aIT,L250F.clos.MW |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model | S6A-IT10-250 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 13 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 13 Kilogramm |