MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IT10-250
181H0024
Length [mm]: 250
181H0024
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Länge [mm] | 250.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S4a IT L250 FC MW |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model | S4A-IT10-250 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Accessory |
| Produkttyp | MW Insulation jacket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4.2 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 4.2 Kilogramm |