Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, D1-IT16-100-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, D1-IT16-100

181H0002

Length [mm]: 100

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Länge [mm]100.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S1 IT10 L100 FC MW
Eigenschaften
Wert
ModelD1-IT16-100
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameAccessory
ProdukttypMW Insulation jacket

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.1 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht2.1 Kilogramm