Funktionsmodul, SVA-140B 50-65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140, Kappe
148B6927
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140
148B6927
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Ausrüstung | Kappe |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | SVL-140B 50SVL-140B 65 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Hals | Standard |
| Kältemittel | R744 |
| Material Description | SVA-140B Top complete 50-65 |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 140.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 2030 psig |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Absperr- und Regelventile |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktname | Funktionsmodul |
| Produkttyp | SVA-140B 50-65 |
| Produktzubehör | SVL Flexline Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Teile inkl. | 1 Dichtung |
| Teile Programmname | SVA-140B |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 150 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -40 °C |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 302 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -40 °F |
| Typ | SVL Flexline |
| Typenbezeichnung | Aufsatz komplett |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| wartbar | SVL Flexline Ersatzteile |
| Zulassung | C UL US GELISTETCECRN |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5.8 Kilogramm |
| Nettogewicht | 4 Kilogramm |
| Volume | 13.385 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162692653 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |