Warranty & Service
145F3905
VX-F Floorheating w. zonevalve, ST55
145F3905
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
| Beschreibung | VX-F Floorheating w. zonevalve, ST55 |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Material Description | VX-F WST für Heizkörper m. RA-C/FTZ |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Wohnungsstationen |
| Produkttyp | Warranty & Service |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reglertyp TWE | PTC2+P |
| Station -Typ | Typ 1 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 31 Kilogramm |
| Nettogewicht | 30 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653903 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |