Danfoss logo
140F1170_InControl

Thermostate

140F1170

Temperatur – Boden [°C]: 5 - 35, Temperatur – Raum [°C]: 15 - 35, Displaytyp: LED

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1Gewicht Primärbatterie Kg0.000
1Primärbatterie SUM Gewicht Kg0.000
AnwendungFloor heating
Anz.Batterien1
Batterietyp oder NameReflowable Lithium Rechargeable Battery (MS621R)
BeschreibungDEVIreg InControl
Breite [mm]44.00 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
Definitionspunkt Fühler [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN-MontageNein
Display (Ja/Nein)Nein
DisplaytypLED
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element-Schutzklasse21
Enthält AkkusYes
EPD verfügbarYes
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FarbeVerkehrsweiß RAL 9016
Frostschutz [°C]5 °C
Fühler, TypFloor (Room optional)
GangreserveJa
Garantie [Jahr]5
Höhe [mm]71 mm
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Induktive Lastcos φ= 0.3 max 1A
Kabelschuhgröße max. [mm²]2 x 2.5
Kompatibler Fühlertyp anderer HerstellerJa
Kompatibles RahmensystemNein
Kugeldruckprüfungstemperatur [°C]75 °C
Lagertemperatur [max.] [°C]60 °C
Eigenschaften
Wert
Lagertemperatur [min.] [°C]-25 °C
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [W] [max.]0.15 W
Material DescriptionDEVIreg InControl
Max. Temperaturbegrenzung [°C] [max.]35 °C
Ohmsche Last maximal [A]16 A
Product line21
ProduktbeschreibungDEVIreg™ InControl
Produktbreite [mm]44 mm
ProduktgruppeThermostate
ProdukttypDEVIreg Incontrol
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
RegelungsartPWM
Relaisschaltereinpolig
SCIP-Dossier Nr.a473a671-12f6-41d7-93cc-03ddabde672e
SCIP-Dossier ProduktnameDEVIREG INCONTROL - Room thermostat
Skaleneinstellung5 - 35ºC
SoftwareklasseA
Temperatur – Boden [°C] [max.]35 °C
Temperatur – Boden [°C] [min.]5 °C
Temperatur – Raum [°C] [max.]35 °C
Temperatur – Raum [°C] [min.]15 °C
Tiefe [mm]34 mm
UL-zertifiziertNo
Umgebungstemperatur [°C] [max.]35 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]0 °C
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Versorgungsspannung [V] AC [max.]240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]220 V
Warranty type5-year product warranty
ZerifizierungsunternehmenIntertek Semko
ZulassungBluetoothCEZigbeeIntertek Semko
Zweipoliger SchalterNein

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht168 Gramm
Nettogewicht114 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.722 Liter
EAN/UPC5703466250419