DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 2.00 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
140F0468
Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 4
140F0468
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Floor heating |
| Außenmantel | PVDF |
| Beschreibung | DEVImat 150T 2m² 230V 300W + Display |
| CE-geprüft | Yes |
| Deckungsbereich [m²] | 2.00 m² |
| Deformationsfestigkeit [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element-Schutzklasse | IPX7 |
| Enthält Akkus | No |
| Garantie [Jahr] | 20 |
| Heizleistung [W] | 300 W |
| Heizleiterisolierung | FEP |
| Heizprinzip | Serielle widerstandsfähig |
| Kabelabschirmung | 100% Alufolie |
| Kabeldurchmesser [mm] | 3.0 mm |
| Kabeltyp | Zweileiter |
| Kabelwiderstand [Ohm] | 176.6000 Ohm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kaltleiter | Ja |
| Kaltleiteranzahl | 1 |
| Kaltleitergröße [mm²] | 1.0 mm² |
| Kaltleitertyp | DTWB |
| Material Description | DEVImat 150T 2m² 230V 300W + Display |
| Mattenbreite [m] | 0.5 m |
| Mattenlänge [m] | 4.00 m |
| Mattenleistung [W/m²] | 150 W/m² |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Sets heating elements |
| Produkttyp | DEVImat™ 150T + DISPLAY |
| Satz Zubehör | DEVIreg™ Display Connect |
| Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -5 °C |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Zugfestigkeit [N] | 120 N |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.586 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.304 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 12.825 Liter |
| EAN/UPC | 5703466253397 |