Danfoss logo
Plate, S86 PL. 0.5 AISI 316 TL 1234-product-details

Plate, S86 PL. 0.5 AISI 316 TL 1234

134Z3447

Connection: DN150, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialAISI316L
Material DescriptionS86 PL. 0,5 AISI 316 TL 1234R/L SL
ModelS86 PL. 0.5 AISI 316 TL 1234
Product lineGasketed Heat Exchangers
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameSpare part
ProdukttypPlate
SealingSONDER LOCK
Stärke [mm]0.4 mm

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht4 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht4 Kilogramm