Danfoss logo
Plate, S64/PL. 04 AISI316L TL 1234R/L-product-details

Plate, S64/PL. 04 AISI316L TL 1234R/L

134Z3073

Connection: DN100, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlussDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialAISI316L
Material DescriptionS64/PL.04 316L TL 1234R/L S.L
ModelS64/PL. 04 AISI316L TL 1234R/L
Product lineGasketed Heat Exchangers
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameSpare part
ProdukttypPlate
SealingSONDER LOCK
Stärke [mm]0.4 mm

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.37 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht2.37 Kilogramm