Scrollverdichter, DSF270A3AAA
120H1610
Kältemittel: R32, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
120H1610
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Ansaugstutzen-Material | - |
| Anschlusstyp | Gelötet |
| Beschreibung | DSF270-3 |
| Brand-Technik | Scrollverdichter |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drehmoment GP/LP [Nm] | 15 N-m |
| Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] | 4.00 N-m |
| Drehmoment, Leistung [Nm] | 3.00 N-m |
| Drehmoment, Ölablass [Nm] | 35 N-m |
| Drehmoment, Schauglas [Nm] | 50 N-m |
| Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Druckanschlussgröße [in] | 1-1/8 in |
| Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 618 mm |
| Durchmesser [mm] | 318 mm |
| Economiser | Nein |
| Einbaumuffe | ODF |
| Einbaustandard | ODF |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Family | DSF |
| Farbe | Blau |
| Flüssigkeitseinspritzung | Nein |
| Frequenz [Hz] | 60 |
| Gesamthöhe [mm] | 653.0 mm |
| Hochdruckseite TS Max | 150.0 °C |
| Hochdruckseite TS Min | -35.0 °C |
| Hochdruckseite Volumen | 2.9 L |
| Hubvolumen [cm3] | 227.60 cm³ |
| IDV | Yes |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| IP-Schutzklasse | IP 54 (mit Kabelverschraubung) |
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 15.00 kg |
| Konfigurationscode | Einzel |
| Leistungsregler | Feste Drehzahl |
| LRA | 471 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSF270-3-AA-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC] | 96 A |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Messanschluss HP | KEINE |
| Messanschluss LP | Schrader |
| Model number | DSF270A3AAA |
| Motorschutz | Elektronisches Motorschutzmodul, 24 V |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Niederdruckseite TS Max | 51.0 °C |
| Niederdruckseite TS Min | -35.0 °C |
| Niederdruckseite Volumen | 27.5 L |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 230 V |
| Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] | 253 V |
| Oil level switch | None |
| Ölablass | Bördel 1/4Zoll |
| Ölausgleich | 2-1/4'' Rotolock |
| Ölfüllmenge [L] | 6.10 L |
| Ölreferenz | 185SL |
| Öltyp | Polyolester |
| Phase | 3 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgruppe | Hermetic compressors |
| Produktname | Scroll compressor DSF |
| Produkttyp | DSF270 |
| Prüfung Diff. [bar] [Max] | 37 bar |
| Prüfung HP [bar] [Max] | 53.6 bar |
| Prüfung LP [bar] [Max] | 34.3 bar |
| RLA | 70 A |
| Rohrgröße am Druckanschluss [in] | 1-1/8 in |
| Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] | 1-5/8 in |
| Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1-5/8 in |
| Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 302 mm |
| Schauglasmontage | Mit Gewinde |
| Schutz vor falscher Drehrichtung | Elektronisches Modul |
| Segmentnutzung | Klimatechnik |
| Startanzahl pro Stunde [Max] | 12 |
| Technologie | Scrollverdichter |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 208 V |
| Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] | 187 V |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 208-230/3/60 |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Verpackungsmenge | 6 |
| Versorgungsanschluss | Stud M5 |
| Viskosität [cP] | 40.0 cP |
| Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] | 0.16 Ohm |
| Zeichnungsnummer | 8556208 |
| Zulassung | CEULUKCA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 112 Kilogramm |
| Nettogewicht | 112 Kilogramm |
| Volume | 839.04 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424285296 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |