Servicesatz, DGS
080Z2819
Gas detecting sensor version: Strobe & Horn
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Empfohlener Austausch: 080Z2822
080Z2819
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Ausrüstung | Inkl. Drucktaster |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Leistungsaufnahme [A] | 0.04 A |
| Material Description | Strobe & Horn |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Sensors spare parts |
| Produktname | Servicesatz |
| Produkttyp | DGS |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Rel. Feuchtigkeit (RH) [%] [max.] | 95 % RH |
| Rel. Feuchtigkeit (RH) [%] [min.] | 0 % RH |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Temperaturbereich [°F] [max.] | 158 °F |
| Temperaturbereich [°F] [min.] | -4 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 70 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Version Gaswarnsensor | Strobe & Horn |
| Width (EF000008) | 95 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.25 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.2 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.767 Liter |
| EAN/UPC | 5702428802383 |