Danfoss logo
 Strobe and Horn 080Z2822

Servicesatz, DGS

080Z2822

Gas detecting sensor version: Strobe & Horn

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AusrüstungInkl. Drucktaster
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
Material DescriptionStrobe and Horn
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeSensors spare parts
ProduktnameServicesatz
Eigenschaften
Wert
ProdukttypDGS
Stromaufnahme [mA]45 mA
Supply voltage [V] DC [max]24.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Temperature range [°C] [max]55 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
VerpackungseinheitEinzelpack
Version GaswarnsensorStrobe & Horn

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht310 Gramm
Nettogewicht275 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume1.321 Liter
EAN/UPC5715162849484