Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

Program. Regler, 20 Relais, MCX20B

080G0142

Funktion: Programmierbarer Regler, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Kommunik.: CANBUS, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 12

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Empfohlener Austausch: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1Gewicht Primärbatterie Kg0.003
1Primärbatterie SUM Gewicht Kg0.003
Analoge Ausgänge (AO) [Stk]6 pc
Analoge Eingänge (AI) [Stk]16 pc
Anschlusskit Bestell-Nr.080G0182
Anschlusskit inkl.Nein
Anz.Batterien1
Batterietyp oder NameLithium coin cell (CR1620)
BefestigungsmethodeDIN Schiene
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitale Ausgänge (DO) [Stk]20 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk]22 pc
EchtzeituhrJa
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusYes
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Frequenz [Hz]50/60 Hz
FunktionProgrammierbarer Regler
Eigenschaften
Wert
Identisches Produkt080G0094
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kommunik.CANBUS
Leistungsaufnahme [W]17.0 W
Material DescriptionMCX20B Elect.Control 24V I/12
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammierbare Regler
ProduktnameProgram. Regler, 20 Relais
ProdukttypMCX20B
ProduktzubehörElectron. control accessories
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP40
SummerJa
Supply voltage [V] DC24.00 V
TypenbezeichnungMCX20B4500901
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Versorgungsspannung [V] [AC]24 V
wartbarNein
ZulassungCEGOST RUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.823 Kilogramm
Nettogewicht0.694 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume4.5 Liter
EAN/UPC5702423285075