Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

Program. Regler, 20 Relais, MCX20B2

080G0331

Versorgungsspannung [V] [AC]: 24 - 230, Kommunik.: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 12

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Analoge Ausgänge (AO) [Stk]6 pc
Analoge Eingänge (AI) [Stk]16 pc
Anschlusskit Bestell-Nr.080G0182
Anschlusskit inkl.Nein
BefestigungsmethodeDIN Schiene
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale Ausgänge (DO) [Stk]20 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk]22 pc
DisplaytypLCD
EchtzeituhrJa
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)7(a)7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Frequenz [Hz]50/60 Hz
FunktionProgrammable controllers
Identisches Produkt080G0330
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kommunik.2xRS485 MODBUSCANBUSETHERUSB
Leistungsaufnahme [W]15.0 W
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionMCX20B2 Elec. Control, LCD, 2RS485, I
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammierbare Regler
ProduktnameProgram. Regler, 20 Relais
ProdukttypMCX20B2
ProduktzubehörElectron. control accessories
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SchutzartIP40
SCIP-Dossier Nr.0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
SCIP-Dossier ProduktnameMCX20B2
SummerNein
Supply voltage [V] DC [max]230.00 V
Supply voltage [V] DC [min]40.00 V
TypenbezeichnungMCX20B2
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Versorgungsspannung [V] AC [max.]230 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]24 V
wartbarNein
ZulassungCEEACUAUL-zertifiziert

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.821 Kilogramm
Nettogewicht0.69 Kilogramm
Volume4.501 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162496299
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm