Danfoss logo
MCX15B - Electronic control - Without display

Program. Regler, 15 Relais, MCX15B

080G0132

Funktion: Programmierbarer Regler, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Kommunik.: CANBUS; RS485; MODBUS, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 12

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Empfohlener Austausch: 080G0327, 080G0328, 080G0329, 080G0330, 080G0331, 080G0332

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1Gewicht Primärbatterie Kg0.003
1Primärbatterie SUM Gewicht Kg0.003
Analoge Ausgänge (AO) [Stk]6 pc
Analoge Eingänge (AI) [Stk]10 pc
Anschlusskit Bestell-Nr.080G0181
Anschlusskit inkl.Nein
Anz.Batterien1
Batterietyp oder NameLithium coin cell (CR1620)
BefestigungsmethodeDIN Schiene
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitale Ausgänge (DO) [Stk]15 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk]18 pc
EchtzeituhrJa
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusYes
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Frequenz [Hz]50/60 Hz
FunktionProgrammierbarer Regler
Eigenschaften
Wert
Identisches Produkt080G0042
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kommunik.CANBUSMODBUSRS485
Leistungsaufnahme [W]12.0 W
Material DescriptionMCX15B Elect.Control 24V RS485 I/12
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammierbare Regler
ProduktnameProgram. Regler, 15 Relais
ProdukttypMCX15B
ProduktzubehörElectron. control accessories
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP40
SummerJa
Supply voltage [V] DC24.00 V
TypenbezeichnungMCX15B4500741
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Versorgungsspannung [V] [AC]24 V
wartbarNein
ZulassungCEGOST RUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.758 Kilogramm
Nettogewicht0.63 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume4.428 Liter
EAN/UPC5702423285174