Program. Regler, 15 Relais, MCX15B
080G0130
Funktion: Programmierbarer Regler, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Kommunik.: CANBUS, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 12
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
080G0130
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| 1Gewicht Primärbatterie Kg | 0.003 |
| 1Primärbatterie SUM Gewicht Kg | 0.003 |
| Analoge Ausgänge (AO) [Stk] | 6 pc |
| Analoge Eingänge (AI) [Stk] | 10 pc |
| Anschlusskit Bestell-Nr. | 080G0181 |
| Anschlusskit inkl. | Nein |
| Anz.Batterien | 1 |
| Batterietyp oder Name | Lithium coin cell (CR1620) |
| Befestigungsmethode | DIN Schiene |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Digitale Ausgänge (DO) [Stk] | 15 pc |
| Digitale Eingänge (DI) [Stk] | 18 pc |
| Echtzeituhr | Ja |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Enthält Akkus | Yes |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | Programmierbarer Regler |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Identisches Produkt | 080G0090 |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kommunik. | CANBUS |
| Leistungsaufnahme [W] | 12.0 W |
| Material Description | MCX15B Elect.Control 24V I/12 |
| Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Programmierbare Regler |
| Produktname | Program. Regler, 15 Relais |
| Produkttyp | MCX15B |
| Produktzubehör | Electron. control accessories |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Schutzart | IP40 |
| Summer | Ja |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Typenbezeichnung | MCX15B4500701 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 24 V |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | CEGOST RUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.766 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.624 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 4.531 Liter |
| EAN/UPC | 5702423285198 |