Danfoss logo
MCX15B - Electronic control - With LCD display

Program. Regler, 15 Relais, MCX15B

080G0036

Funktion: Programmierbarer Regler, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Kommunik.: CANBUS; RS485; MODBUS, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 8

Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Empfohlener Austausch: 080G0327, 080G0328, 080G0329, 080G0330, 080G0331, 080G0332

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1Gewicht Primärbatterie Kg0.003
1Primärbatterie SUM Gewicht Kg0.003
Analoge Ausgänge (AO) [Stk]6 pc
Analoge Eingänge (AI) [Stk]10 pc
Anschlusskit Bestell-Nr.080G0181
Anschlusskit inkl.Ja
Anz.Batterien1
Batterietyp oder NameLithium coin cell (CR1620)
BefestigungsmethodeDIN Schiene
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitale Ausgänge (DO) [Stk]15 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk]18 pc
DisplaytypLCD
EchtzeituhrJa
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusYes
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Frequenz [Hz]50/60 Hz
FunktionProgrammierbarer Regler
Eigenschaften
Wert
Identisches Produkt080G0126
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kommunik.CANBUSMODBUSRS485
Leistungsaufnahme [W]12.0 W
Material DescriptionMCX15B Elect.Control 24V LCD RS485 S
Menge je Verpackungseinheit8 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammierbare Regler
ProduktnameProgram. Regler, 15 Relais
ProdukttypMCX15B
ProduktzubehörElectron. control accessories
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP40
SummerJa
Supply voltage [V] DC24.00 V
TypenbezeichnungMCX15B
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC]24 V
wartbarNein
ZulassungCECMIMEACGOST RUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.026 Kilogramm
Nettogewicht0.97 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume4.974 Liter
EAN/UPC5702428145695