Danfoss logo
042N1278

Ersatzteil, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Spule Typ B, Kabelstecker

042N1278

Produkttyp: Ersatzteil, Eingesetzt für Produkt: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Spule Typ B, Typenbezeichnung: Kabelstecker, Kabelstecker

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DichtungstypFlach
DichtungswerkstoffNBR
Eingesetzt für Produkt018F Coil Type B018Z Spule Typ B042N Coil Type B
Elektr. Anschluss StandardDIN EN 175301-803A
Elektr. AnschlussformForm A
Elektr. AnschlussgrößePg 9
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FarbeSchwarz
GehäusetypTrüb
Kabeldurchmesser [in] [max.]0.32 in
Kabeldurchmesser [in] [min.]0.24 in
Kabeldurchmesser [mm] [Max]8.0 mm
Kabeldurchmesser [mm] [min.]6.0 mm
KabelhaltermaterialPA66 + 25% GF
Kabelquerschnitt, max. [mm2]1.5 mm²
Klemmenleiste, WerkstoffPA66 + 25%GF
Eigenschaften
Wert
Kontaktwiderstand max. [mOhm]15 mOhm
Material DescriptionAccessory Cable Plug IP65, EN175301-803
Max. Betriebsstrom [A]16.00 A
Menge je Verpackungseinheit100 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeZubehör Magnetventilspulen
ProduktnameKabelstecker
ProdukttypErsatzteil
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Schaltkontakte2 + PE
SchutzartIP65
Supply voltage [V] DC250.00 V
TypenbezeichnungKabelstecker
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]90 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]194 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC]250 V
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.03 Kilogramm
Nettogewicht0.03 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.034 Liter
EAN/UPC5715162295564