040B0394
040B0394
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13 |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Material Description | Filter set 300/140 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 6 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Oil management spare parts |
| Produktname | Filter |
| Produkttyp | Spare part |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Teile inkl. | Filter cartridgeO-ring |
| Typenbezeichnung | Filter set |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.11 Kilogramm |
| Nettogewicht | 2.03 Kilogramm |
| Volume | 3.1 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255194040 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |