Danfoss logo
EVR 32-40 NC Solenoid valve - Version 2

Magnetventil, EVR 40, 2 1/8Zoll, 24.2 m³/h, Funktion: NC

032L1112

Eintritt Anschluss-Typ: Löt, ODF, Austritt Anschlusstyp: Löt, ODF, Werkstoff Gehäuse: Gusseisen, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45.2, Handbedienung optional: Nein, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Austritt AnschlusstypLöt, ODF
Austritt Größe [in]2 1/8Zoll
China RoHS exemption clause7.17.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]28.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DurchflussrichtungDurchgang
Düsengröße [mm]25.40 mm
Eintritt Anschluss-TypLöt, ODF
Eintritt Größe [in]2 1/8Zoll
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FunktionNC
Geeignete SchmiermittelABMOPAGPAOPOEPVE
Handbedienung optionalNein
KältemittelR1234ze(E)R125R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B
Kv-Wert [m³/h]24.200 m³/h
Material DescriptionEVR 40 Valve ODF-ODF 2 1/8in Singlep.
Max. OPD [bar] 10WAC38 bar
Max. OPD [bar] 20WDC17 bar
Max. OPD [bar] Spule BJ/BX31 bar
Max. OPD [psi] 10WAC550 psi
Max. OPD [psi] 20WDC246 psi
Max. OPD [psi] Spule BJ/BX450 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.2 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]655 psig
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]105 °C
Eigenschaften
Wert
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]221 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Min. ODP [bar]0.200 bar
Min. ODP [psi]2.900 psi
MOPD [bar/psi]Coil Dependent
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEVR 40
ProduktzubehörMagnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.b1fcc0e0-938a-4197-8f95-3ae563de80cc
SCIP-Dossier ProduktnameEVR 32-40
SpuleNein
Stellantriebssystem [mm]13.5 mm
Teile ProgrammnameEVR
TypenbezeichnungMagnetventil, Löt
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR600R600a
Umgebungstemperatur-40 - 80 °C
VentilbetriebSERVO-KOLBEN
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarMagnetventil Ersatzteile
Werkstoff GehäuseGusseisen
ZulassungEACUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht4.988 Kilogramm
Nettogewicht4.534 Kilogramm
Volume7.56 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428943116
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm