027X5080
027X5080
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 1 1/4 in |
| Anschlusstyp | Muffenschweißung |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Durchflussrichtung | Durchgang |
| Material Description | ICF SS 25-6-42S15-STD |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Regelung |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktname | Ventilstation |
| Produkttyp | ICF SS 25-6-42S10 |
| Standardmäßiger Anschluss | ASME B 16.11 |
| Teile inkl. | CVP-L |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 28.61 Kilogramm |
| Nettogewicht | 27.367 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 65.121 Liter |