Danfoss logo
SONOCOLLECT 112

SonoCollect 112, Ethernet, Datenspeicherung: ≥2 GB, M-Bus-Modul, Funk M-Bus (OMS, AES Verschlüsselung, Auto-Scan)

014U1603

Smart-Metering-Datenkonzentratoren und Repeater

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Auslesefähigkeit [m]80 m
BeschreibungSmart-Metering-Datenkonzentratoren und Repeater
China RoHS-KonformitätYes
Datenspeicherung≥2 GB
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
GSM/
Im Geltungsbereich der WEEEYes
KommunikationsschnittstellenEthernet
KonfigurationVollständige Fernsteuerung über LAN oder WAN (Internet)
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionSonoCollect 112 E-WM-80
MontageDIN-Hutschiene 4 Einheiten
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeMeter reading / meter system
ProdukttypSonoCollect 112
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SpannungsversorgungIntegriert
Steckplatz 1M-Bus-Modul
Steckplatz 2Funk M-Bus (OMS, AES Verschlüsselung, Auto-Scan)
Typ von AMR-GerätDatenkonzentrator für intelligente Zählerauslesung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.301 Kilogramm
Nettogewicht0.2 Kilogramm
Volume2.036 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428581301
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens