Danfoss logo
Danfoss_Ally_Starterpack

Danfoss Ally Starter Pack, Zigbee, Anzahl der Heizkörperthermostate (inkl.): 1

014G2440

Danfoss Ally Starter Pack (Gateway + elektronisches Heizkörperthermostat), Zigbee

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AdaptertypM30RARAVRAVL
Akkutyp2 x 1,5 V AA-Alkaline Batterien
Antriebs TypeElektromechanisch
AnwendungHeizkörper, Warmwasser-FußbodenheizungWohnbereich (Verschmutzungsgrad 2)
Anz.Batterien2
Anzahl der Heizkörperthermostate (inkl.)1 pc
Ausgangsspannung [V] DC5 V
Batterietyp oder NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
BeschreibungDanfoss Ally Starter Pack (Gateway + elektronisches Heizkörperthermostat)
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DisplaytypKEIN DISPLAY
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusYes
FarbeRAL 9016
Frequenz Spannungsversorgung [Hz]50 Hz
FunkstandardZigbee
FunktionControl thermostat
Höhe [mm]95 mm
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kabellänge [m]1.000 m
Lagertemperatur [max.] [°C]60 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-20 °C
Leistungsaufnahme [W]5.0 W
Leistungsaufnahme, im Stand-by [W]2.0 W
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionDanfoss Ally Starter Pack
Product line03
ProduktgruppeDanfoss Ally™
ProdukttypDanfoss Ally Starter Pack
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Boric acid (CAS no. 11113-50-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)Tertaboron disodium heptaoxyde, hydrate (CAS no. 12267-73-1)Disodium tetraborate decahydrate (CAS no. 1303-96-4)Disodium tetraborate, anhydrous (CAS no. 1330-43-4)Disodium tetraborate pentahydrate (CAS no. 12179-04-3)
SCIP-Dossier Nr.8daebde6-91a1-4fb7-a9d3-9b9e3ab80260
SCIP-Dossier ProduktnameDanfoss Ally Starter Pack
SoftwareklasseA
SprachsteuerungAmazon AlexaGoogle AssistantGoogle Home
SystemintegrationDanfoss Ally™
Temperatureinstellbereich [°C] [max.]35 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.]5 °C
Thermostat-Schutzklasse20
Transporttemperatur [°C] [max.]60 °C
Transporttemperatur [°C] [min.]-20 °C
Übertragung [m] [max.]30 m
Übertragungsfrequenz [GHz]2.4 GHz
Übertragungsleistung [mW] [max.]79.00 mW
Umgebungstemperatur [°C] [max.]55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]-10 °C
UNSPSC-CODE41112209
Verschmutzungsgrad2
Versorgungsspannung [V] AC [max.]240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]110 V
ZulassungCEUA.TR.089EACUKCA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.553 Kilogramm
Nettogewicht0.27 Kilogramm
Volume1.816 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424056551
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm