Rubberliner, RUBSLEEVE DN100 40MM NBR HT 4"
010H0034
Connection: DN100, Material: NBR HT
010H0034
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | NBR HT |
| Material Description | RUB SLEEVE DN100 40 MM PLAN NBR HT (4") |
| Model | RUBSLEEVE DN100 40MM NBR HT 4" |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktname | Spare part |
| Produkttyp | Rubberliner |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.12 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 0.12 Kilogramm |