Danfoss logo
APP 22-1200 RO pump

APP 22/1200 Ex

180B3267

Durchfluss [gpm] [max.]: 94.6, Durchfluss [l/min] [max.]: 364, Austrittsdruck [barg] [max.]: 83, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1200, Drehzahl [U/min] [max.]: 1200, Drehzahl [U/min] [min.]: 700, Zulassung ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Ablassanschluss StandardBSPP
Anschlussgröße Ablass [in]0.250 in
Außenabmessungen Verpackung LxBxH [in]22x13,2x18,3
Außenabmessungen Verpackung LxBxH [mm]562x336x466
Austritt Anschluss-StandardMetrische Einheit
Austritt Anschlussgröße (metrisch)M52
Austritt AnschlusstypGewinde
Austrittsdruck [barg] [max.]83 barg
Austrittsdruck [barg] [min.]10 barg
Austrittsdruck [psig] [max.]1200 psig
Austrittsdruck [psig] [min.]145 psig
BeschreibungAPP 22/1200 Ex
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.NBR
Drehzahl [U/min] [max.]1200 rpm
Drehzahl [U/min] [min.]700 rpm
Durchfluss [gpm] [max.]94.600 gal/min
Durchfluss [gpm] [min.]54.200 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.]364.00 l/min
Durchfluss [l/min] [min.]310.60 l/min
Durchfluss, [max.] [m³/h]21.80 m³/h
Durchfluss, [min.] [m³/h]12.50 m³/h
Eintritt Anschluss-TypGewinde
Eintritt Anschlussgr. StandardMetrische Einheit
Eintritt Anschlussgröße (metrisch)M52
Eintritt Druck [barg] [max.]5.0 barg
Eintritt Druck [barg] [min.]2.0 barg
Eintritt Druck [psig] [max.]72.5 psig
Eintritt Druck [psig] [min.]29.0 psig
Eigenschaften
Wert
Eintritt Druckspitze [barg] [max.]10 barg
Eintritt Druckspitze [psig] [max.]145 psig
Enthält AkkusNo
Entleerungsanschluss, TypGewinde
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Im Geltungsbereich der WEEENo
Material DescriptionAPP 22/1200 Ex
Medientemperatur [°C] [max.]50 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Medientemperatur, [max.] [°F]122 °F
Medientemperatur, [min.] [°F]36 °F
Product line14
ProduktbeschreibungAPP pumps
ProduktgruppePumpe
ProdukttypAPP 16-19+22
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Schalldruckpegel [dB(A)]84 dBA
Stetige Drehzahl [U/min] [min.]700 rpm
TypenbezeichnungAPP 22/1200 Ex
UL-zertifiziertNo
Umgebungstemperatur [°C] [max.]50 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]0 °C
Umgebungstemperatur, [max.] [°F]122 °F
Umgebungstemperatur, [min.] [°F]32 °F
Verdrängung [cm³/Umd.]310.60 cm³/rev
Verdrängung [in³/Umd.]18.95 in³/rev
wartbarJa
Werkstoff GehäuseDuplex
ZulassungATEXCE
Zulassung ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht78 Kilogramm
Nettogewicht72.53 Kilogramm
Volume87.996 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428757713
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens