Danfoss logo
APP 1.8 RO pump

APP pumps, APP 1,8 Ex

180B3144

Durchfluss [gpm] [max.]: 4.55, Durchfluss [l/min] [max.]: 49.45, Austrittsdruck [barg] [max.]: 83, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1200, Drehzahl [U/min] [max.]: 3450, Drehzahl [U/min] [min.]: 700, Zulassung ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Austrittsdruck [barg] [max.]83 barg
Austrittsdruck [psig] [max.]1200 psig
BeschreibungPump for sea- or brackish water
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl [U/min] [max.]3450 rpm
Drehzahl [U/min] [min.]700 rpm
Durchfluss [gpm] [max.]4.550 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.]49.45 l/min
Durchfluss, [max.] [m³/h]0.86 m³/h
Enthält AkkusNo
Eigenschaften
Wert
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Material DescriptionAPP 1.8 Ex
Product line14
ProduktbeschreibungAPP pumps
ProduktgruppePumpe
ProdukttypAPP 1.5-3.5
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungAPP 1,8 Ex
UL-zertifiziertNo
ZulassungCEATEX
Zulassung ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht9.135 Kilogramm
Nettogewicht8.71 Kilogramm
Volume5.968 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428756822
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens