Danfoss logo
FVF-product-category

FVF

Schmutzfänger FVF für Heiz-, Fernwärme- und Kühlsysteme.

Schmutzfänger halten Verunreinigungen, wie Schweißperlen, Späne, Sand usw. zurück, die in Heiz- oder Kühlmitteln mitgeführt werden.

Schmutzfänger werden vogeschaltet, um empfindliche Teile, wie Messgeräte, Pumpen oder Regelventile, gegen Beschädigung zu schützen, die durch Fremdpartikel verursacht werden können. Sie werden auch in vielen anderen Anwendungsbereichen eingesetzt.

Zusätzlich kann der Schmutzfänger mit einem Magnetabscheider oder Kugelhahn ausgerüstet werden. Die Kombination mit Kugelhahn ermöglicht eine schnelle Reinigung.
​​​​​​​
​​​​​​​Eigenschaften:

  • DN 15- (125) 200
  • PN 16/25
  • Temperatur:
  - Zirkulationswasser/Wasser-Glykolgemisch:
  −10 … 150 °C (PN 16), −20 … 150 °C (PN 25)
  • Anschlüsse:
  - Flansche (Schmutzfänger)
  - Innengewinde (Kugelhahn)

Features and benefits

  • Entfernt Rückstände (Schweißraupen, Schweißspäne, Sand) zum Schutz von Pumpen, Ventilen und Messgeräten.
  • Erhältlich mit Stopfen, Magneteinsatz oder Schnellreinigungs-Kugelhahn für einfache Wartung
  • Breiter Größen- und Druckbereich: DN 15–200, PN 16/25, −20…150 °C
  • Verbessert die Systemzuverlässigkeit, verlängert die Lebensdauer der Geräte und reduziert Ausfallzeiten.