Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 300, Mit Stecker, Flansch, 300

065B7847

FVF DN300 PN16 mit Stopfen, 2Löcher

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlussgröße300
AnschlusstypenFlansch
Anzahl der Maschen [n/cm²]25
BeschreibungFVF DN300 PN16 mit Stopfen, 2Löcher
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DruckstufePN 16
Durchmesser [mm]300 mm
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
GrößeDN 300
Kvs-Werte [m³/h]1735.00 m³/h
Eigenschaften
Wert
Maschenweite [mm]1.18 mm
Material DescriptionFVF DN300 PN16 with Plug, 2 manometer ho
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-10 °C
Nenndruck [bar]16 bar
Product line08
ProduktgruppeZusatzprodukte
ProdukttypFVF
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Schmutzfänger-TypMit Stecker
WerkstoffGrauguss EN-GJL-250 (GG 25)
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water
ZulassungsstandardDIN EN 1092-2

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht280 Kilogramm
Nettogewicht238 Kilogramm
Volume299.299 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421556160
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens