Danfoss logo
AI164086473989en_Instr_Draw_.svg

FVF, PN 16, DN 15, Mit Stecker, Flansch, 15

065B7838

FVF DN15 PN16 mit Stopfen, 2Löcher, I-p

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlussgröße15
AnschlusstypenFlansch
Anzahl der Maschen [n/cm²]150
BeschreibungFVF DN15 PN16 mit Stopfen, 2Löcher, I-p
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DruckstufePN 16
Durchmesser [mm]15 mm
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
GrößeDN 15
Kvs-Werte [m³/h]5.30 m³/h
Eigenschaften
Wert
Maschenweite [mm]0.54 mm
Material DescriptionFVF DN15 PN16 with Plug, 2 manometer hol
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-10 °C
Nenndruck [bar]16 bar
Product line08
ProduktgruppeZusatzprodukte
ProdukttypFVF
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Schmutzfänger-TypMit Stecker
WerkstoffGrauguss EN-GJL-250 (GG 25)
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water
ZulassungsstandardDIN EN 1092-2

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.536 Kilogramm
Nettogewicht2.2 Kilogramm
Volume2.356 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421556078
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens